Datos técnicos generales de MOVIGEAR® classic
MGF..-DSM-C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prueba de la resistencia mecánica | 3M5/5M1 según DIN EN 60721-3-3/-5 | |||||
Grado de protección | IP | Estándar: IP 65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas) | ||||
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) | |||||
Tipo de refrigeración | Autorrefrigeración según DIN 41751 y EN 61800-5-1 | |||||
Altitud de la instalación | h | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h ≥ 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
Por encima de los 2.000 m solo sobretensión de clase II, para sobretensión de clase III es necesario procurar medidas externas. Clases de sobretensión según EN 60664-1. | ||||
Medidas de protección necesarias | Puesta a tierra de la unidad | |||||