Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Condiciones climáticas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-1 (1998), clase 1K2,
    Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (diferente de la norma),
    sin condensación
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-2 clase 2K3,
    Temperatura ambiente -25 °C a +70 °C,
    sin condensación
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-3 clase 3K3,
  • Temperatura ambiente -30 °C a +60 °C (distinta de la clase 3K3)Tenga en cuenta el rango de temperatura admisible del aceite utilizado (véase capítulo "Tabla de lubricantes").Para temperaturas ambiente inferiores a -25 °C, no se pueden suministrar todas las versiones (p. ej., las versiones con conector enchufable M23).

Sustancias químicamente activas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-1 (1998), clase 1C2,
    sin gases corrosivos, sin neblina de sal (diferente de la norma)
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-2 clase 2C2,
    sin gases corrosivos, sin neblina de sal,
    sin agua de mar (diferente de la norma)
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-3 clase 3C2,
    sin gases corrosivos, sin neblina de sal

Sustancias mecánicamente activas

  • Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-1 (1998), clase 1S1, sin polvo conductor
  • Transporte (protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-2 clase 2S1
  • Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
  • EN 60721-3-3 clase 3S1, sin polvo conductor