EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1K2, Umgebungstemperatur -30 °C bis +70 °C (abweichend zur Norm), nicht kondensierend, keine Betauung
Transport (wettergeschützt):
EN 60721-3-2, Klasse 2K3, Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C, nicht kondensierend, keine Betauung
Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):
EN 60721-3-3 Klasse 3K3,
Umgebungstemperatur -30 °C bis +60 °C (abweichend zur Klasse 3K3)Beachten Sie den zulässigen Temperaturbereich des verwendeten Öls (siehe Kapitel "Schmierstofftabelle").Für Umgebungstemperaturen unter -25 °C sind nicht alle Ausführungen (z. B. Ausführungen mit Steckverbinder M23) lieferbar.
Chemisch aktive Stoffe
Langzeitlagerung (wettergeschützt):
EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel (abweichend zur Norm)
Transport (wettergeschützt):
EN 60721-3-2 Klasse 2C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel, kein Meerwasser (abweichend zur Norm)
Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):
EN 60721-3-3 Klasse 3C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel
Mechanisch aktive Stoffe
Langzeitlagerung (wettergeschützt):
EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1S1, kein leitfähiger Staub