Allgemeine technische Daten MOVIGEAR® classic
MGF..-DSM-C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nachweis der mechanischen Festigkeit | 3M5/5M1 gemäß DIN EN 60721-3-3/-5 | |||||
Schutzart | IP | Standard: IP 65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet) | ||||
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) | |||||
Kühlungsart | Selbstkühlung nach DIN 41751 sowie EN 61800-5-1 | |||||
Aufstellungshöhe | h | Bis h ≤1000 m keine Einschränkungen. Bei h ≥ 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
Über 2000 m nur Überspannungskategorie II, für Überspannungskategorie III sind externe Maßnahmen erforderlich. Überspannungskategorien nach EN 60664-1. | ||||
Notwendige Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts | |||||