MOVIGEAR® classic的一般技术数据
MGF..-DSM-C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
机械强度证明 | 3M5/5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5标准 | |||||
防护等级 | IP | 默认:符合EN 60529标准的IP 65(封闭式箱体,所有电缆套管密封) | ||||
操作模式 | S1,DB (EN 60034-1) | |||||
冷却方式 | 自冷却,符合DIN 41751和EN 61800-5-1标准 | |||||
安装高度 | h | 高度 ≤ 1000 m没有限制。 高度≥ 1000 m时,受以下限制:
2000 m以上时超压类别只达II,必须采取额外措施才能达到超压类别III。 超压类别(符合EN 60664-1标准) | ||||
必要的防护措施 | 设备接地 | |||||