Dados técnicos gerais MOVIGEAR® classic
MGF..-DSM-C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comprovação de resistência mecânica | 3M5/5M1 conforme DIN EN 60721-3-3/-5 | |||||
Grau de proteção | IP | Padrão: IP 65 de acordo com EN 60529 (carcaças fechadas e todas as buchas dos cabos vedadas) | ||||
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) | |||||
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural conforme DIN 41751 e EN 61800-5-1 | |||||
Altitude de instalação | h | Até≤ 1000 m sem restrições. Com ≥ 1000 m são válidas as seguintes restrições:
Acima de 2.000 m apenas categoria de sobretensão II, para categoria de sobretensão III são necessárias medidas externas. Categorias de sobretensão conforme EN 60664-1. | ||||
Medida de prevenção obrigatória | Aterramento da unidade | |||||