Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
EN 60721-3-1 (1998), classe 1K2, temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (ao contrário da norma), não condensante, sem condensação
Transporte (à prova de intempéries):
EN 60721-3-2 classe 2K3, temperatura ambiente -25 °C a +70 °C, não condensante, sem condensação
Operação (local fixo, à prova de intempéries):
EN 60721-3-3 Classe 3K3,
Temperatura ambiente de -30 °C até +60 °C (diverge da classe 3K3)Observar a faixa de temperatura permitida para o óleo utilizado (ver capítulo "Tabela de lubrificantes").Nem todas as versões (por exemplo, versões com conector M23) estão disponíveis para temperaturas ambientes abaixo de -25 °C.
Substâncias ativas quimicamente
Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
EN 60721-3-1 (1998), Classe 1C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina (divergindo da norma)
Transporte (à prova de intempéries):
EN 60721-3-2 classe 2C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina, sem água do mar (divergindo da norma)
Operação (local fixo, à prova de intempéries):
EN 60721-3-3 Classe 3C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina
Substâncias ativas mecanicamente
Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):