Protección térmica del motor
AVISO

La instalación incorrecta de la sonda térmica PK puede causar interferencias electromagnéticas en la unidad de accionamiento.
- Guíe la conexión de la sonda térmica PK (Pt1000) separadamente de otros cables de potencia, manteniendo una distancia mín. de 200 mm.
- El tendido conjunto está permitido únicamente si está apantallado el cable de la sonda térmica PK (Pt1000) o el cable de potencia.