Proteção térmica do motor
INFORMAÇÃO

Uma instalação incorreta do sensor de temperatura PK pode causar interferência eletromagnética na unidade de acionamento.
- Instalar os terminais de conexão do PK (Pt1000) separados dos outros cabos de potência com uma distância de no mínimo 200 mm.
- A instalação comum somente é admissível se o cabo do sensor de temperatura PK (Pt1000) ou o cabo de potência for blindado.