Indicaciones de desmontaje
AVISO

Encontrará información acerca del kit de montaje / desmontaje de SEW‑EURODRIVE en el capítulo Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta.
La siguiente descripción sólo es aplicable a los accionamientos que hayan sido montados con ayuda del kit de montaje y desmontaje SEW‑EURODRIVE (véanse los puntos 2B o 2C de la descripción anterior).
- Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
- Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.
- Afloje el tornillo de fijación [1].
- Retire las piezas de la [2] a la [4] y, en caso de existir, el tubo separador [5].
- Inserte la arandela de extracción [8] y la tuerca de bloqueo [7] del kit de montaje y desmontaje de SEW‑EURODRIVE entre el eje del cliente [6] y el circlip [4].
- Vuelva a introducir el circlip [4].
- Vuelva a enroscar el tornillo de fijación [1]. Apretando el tornillo ahora puede sacar el accionamiento del eje.

[1] | Tornillo de fijación |
[2] | Arandela de bloqueo |
[3] | Arandela |
[4] | Circlip |
[5] | Tubo separador |
[6] | Eje del cliente |

[1] | Tornillo de fijación |
[4] | Circlip |
[6] | Eje del cliente |
[7] | Tuerca de bloqueo |
[8] | Arandela de extracción |