Pares de apriete del tornillo de fijación

Apriete los tornillos de fijación con los pares de apriete siguientes:

Accionamiento

Tornillo

Par de apriete

MGFA.1-..-C (DH7 20 mm)

M6

8 Nm

MGFA.1-..-C (DH7 25 mm)

M10

20 Nm

MGFA.2-..-C

M10

20 Nm

MGFA.4-..-C

M16

40 Nm