Torques de aperto para parafusos de fixação

Apertar os parafusos de fixação com os seguintes torques de aperto:

Acionamento

Parafuso

Torque de aperto

MGFA.1-..-C (DH7 20 mm)

M6

8 Nm

MGFA.1-..-C (DH7 25 mm)

M10

20 Nm

MGFA.2-..-C

M10

20 Nm

MGFA.4-..-C

M16

40 Nm