Fallos en el accionamiento mecánico
La siguiente tabla muestra el diagnóstico de errores para los fallos en el accionamiento mecánico:
Fallo | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Ruidos de funcionamiento inusuales y continuos | Ruido de roces o chirridos: Daño del rodamiento | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE |
Ruidos de funcionamiento inusuales y continuos | Ruido de golpeteo: Irregularidad en los engranajes | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE |
Ruidos de funcionamiento inusuales y discontinuos | Cuerpos extraños en el aceite | Detener accionamiento, consultar servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE |
Fuga de aceite de cubierta de inspección | Junta de la cubierta de inspección no estanca | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE |
Fuga de aceite de caja de conexiones | Junta interna defectuosa | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE |
Fuga de aceite del retén del eje de salida | Retén de eje de salida defectuoso. Pueden producirse fugas momentáneas de aceite y/o grasa en los retenes en la fase de rodaje (24 horas de rodaje). | Sustituir retén |
Fuga de aceite del retén del eje de salida | Exceso de aceite. Pueden producirse fugas momentáneas de aceite y/o grasa en los retenes en la fase de rodaje (24 horas de rodaje). | Corregir cantidad de aceite |
Fuga de aceite del retén del eje de salida | Accionamiento empleado en posición de montaje incorrecta o válvula de salida de gases enroscada en un lugar incorrecto Pueden producirse fugas momentáneas de aceite y/o grasa en los retenes en la fase de rodaje (24 horas de rodaje). | Coloque correctamente la válvula de salida de gases |
El eje de salida no gira a pesar de que el motor funciona | La conexión entre eje y moyú en el reductor se ha interrumpido | Envío para reparación de la unidad de accionamiento |
Unidad de accionamiento no arranca | Alimentación cortada | Compruebe las conexiones y, en caso necesario, rectifíquelas. |
Unidad de accionamiento no arranca | Fusible fundido | Sustituir el fusible |
Unidad de accionamiento no arranca | La protección del motor se ha disparado. | Compruebe el ajuste correcto de la protección del motor y, dado el caso, rectifique el fallo. |
Unidad de accionamiento no arranca | Variador de frecuencia defectuoso, sobrecargado, mal conectado o mal ajustado | Comprobar el variador de frecuencia, comprobar el cableado |
Sentido de giro incorrecto | Polaridad de consigna incorrecta | Comprobar el variador de frecuencia, comprobar las consignas |
La unidad de accionamiento produce zumbidos y consume mucha corriente | El accionamiento está bloqueado | Comprobar el accionamiento |
La unidad de accionamiento produce zumbidos y consume mucha corriente | Variador de frecuencia mal ajustado | Comprobar el variador de frecuencia |
La unidad de accionamiento se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por encima de 100 °C) | Sobrecarga | Realizar una medición de la potencia. Si fuera necesario, montar una unidad de accionamiento mayor o reducir la carga, comprobar el perfil de desplazamiento. |
La unidad de accionamiento se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por encima de 100 °C) | Temperatura ambiente demasiado alta | Respetar el rango de temperatura permitido |
La unidad de accionamiento se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por encima de 100 °C) | Refrigeración insuficiente | Corregir la entrada de aire de ventilación o limpiar los conductos de ventilación |
La unidad de accionamiento se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por encima de 100 °C) | Sobrepasar el modo de funcionamiento nominal (S1 a S10, EN 60034-1), p. ej., debido a un par demasiado alto | Adaptar el modo de funcionamiento nominal a las condiciones de funcionamiento requeridas. En caso necesario, consultar con un experto para determinar el accionamiento correcto. |
La unidad de accionamiento se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por encima de 100 °C) | Variador de frecuencia no optimizado | Comprobar el variador de frecuencia |