机械驱动装置故障
下表显示了针对机械驱动装置的故障诊断:
故障 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
异常、有规律的运转噪声 | 滚动/碾磨噪声:轴承损坏 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
异常、有规律的运转噪声 | 敲击噪声:传动装置不协调 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
异常、无规律的运转噪声 | 润滑油中有异物 | 停止驱动装置,联系SEW-EURODRIVE客户服务部 |
机油从减速器端盖上泄漏 | 减速器端盖上的密封垫不密封 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
接线盒内漏油 | 内部密封垫损坏 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
机油在输出端油封上泄漏 | 油封损坏。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 更换油封 |
机油在输出端油封上泄漏 | 润滑油太多。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 校正油量 |
机油在输出端油封上泄漏 | 驱动装置用在了错误的安装位置,或透气阀拧入错误位置。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 正确安装透气阀 |
电机转动,但输出轴不转 | 减速器中的轴轮毂联接断裂 | 驱动装置送修 |
驱动装置不起动 | 供电电缆中断 | 检查接线,必要时请调整 |
驱动装置不起动 | 熔断保险丝熔断 | 更换熔断保险丝 |
驱动装置不起动 | 电机保护装置已报警 | 检查电机保护装置的设置是否正确,必要时请排除故障 |
驱动装置不起动 | 变频器损坏、过载、错误连接或设置错误 | 检查变频器,检查接线 |
旋转方向错误 | 极性错误 | 检查变频器,检查设定值 |
驱动装置隆隆作响且耗电量大 | 驱动装置卡死 | 检查驱动装置 |
驱动装置隆隆作响且耗电量大 | 变频器参数设置错误 | 检查变频器 |
驱动装置急剧升温(测量温度,明显超过100°C) | 过载 | 测量功率,必要时请使用规格更大的驱动装置或减小负载并检查运行记录 |
驱动装置急剧升温(测量温度,明显超过100°C) | 环境温度太高 | 注意允许的温度范围 |
驱动装置急剧升温(测量温度,明显超过100°C) | 冷却不充分 | 纠正散热空气输入量,或者使散热空气通畅 |
驱动装置急剧升温(测量温度,明显超过100°C) | 超出额定运行模式(S1至S10,EN 60034-1),例如:由于过高的有效扭矩 | 调整额定运行模式使其与所需的运行条件相符;需要时请专业人员来确定适当的驱动装置 |
驱动装置急剧升温(测量温度,明显超过100°C) | 变频器未作优化 | 检查变频器 |