Versión MGF..1-DSM-C/DI
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la tapa de MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C/DI:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Bornas para cableado interno |
[4] | Pletina de conexión |
[5] | Bornas X2_A para conexión del motor PE, W, V, U |
[6] | Tapa |
[7] | Tornillos para la conexión PE |
[8] | Conexión X16_A MOVILINK® DDI |
[9] | Cubierta de conector enchufable (sólo en combinación con UL) |