Versão MGF..1-DSM-C/DI
A figura seguinte mostra a caixa de ligação e a tampa do MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C/DI:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Bornes para instalação interna |
[4] | Placa de conexão |
[5] | Bornes X2_A para conexão do motor PE, W, V, U |
[6] | Tampa |
[7] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[8] | Conexão X16_A MOVILINK® DDI |
[9] | Cobertura do conector (somente em combinação com UL) |