Versión MGF..1-DSM-C
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la tapa de MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Bornas para cableado interno |
[4] | Pletina de conexión |
[5] | Bornas X2 para conexión del motor PE, W, V, U |
[6] | Tapa |
[7] | Tornillos para la conexión PE |
[8] | Bornas X10_A para sonda térmica PK (Pt1000) |