Indicaciones importantes para la versión de bornas
La unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic del tamaño MGF..1-DSM-C se entregará en el futuro con una ejecución de bornas nueva y con una asignación de conexiones modificada. Adicionalmente está disponible una versión nueva en otras variantes.
- Para la versión anterior se aplican las descripciones de las instrucciones de funcionamiento "MOVIGEAR® classic MGF..-DSM-C", edición 08/2019.
- Para las nuevas versiones se aplican las descripciones de esta documentación.
La siguiente tabla muestra una comparativa de las versiones de la borna de conexión:
Versión de borna anterior | ||
|---|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..1-DSM-C/DI | MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z |
| no disponible | no disponible |
[1] Ref. de pieza: 28228871 | – | – |
Versión de borna nueva | ||
|---|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..1-DSM-C/DI | MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z |
|
|
|
[1] Ref. de pieza: 28263502 | – | – |