关于端子结构的重要提示
规格为MGF..1-DSM-C的MOVIGEAR® classic驱动装置今后将在发货时配置新的端子结构,并且端口分配也将有所变化。除此之外,新规格的设备还有更多种变型可供选购。
- 此前的规格符合操作手册《MOVIGEAR® classic MGF..-DSM-C》2019/08版中的说明。
- 对于新的规格,适用本文档中的说明。
下表显示连接端子的结构对比:
此前的端子结构 | ||
---|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..1-DSM-C/DI | MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z |
不可用 | 不可用 | |
[1] 部件号:28228871 | – | – |
新的端子结构 | ||
---|---|---|
MGF..1-DSM-C | MGF..1-DSM-C/DI | MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z |
[1] 部件号:28263502 | – | – |