X2111 (opción /KD1): Conexión del motor para motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Conexión del motor para motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI) |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
M23, macho, rosca exterior, TE Connectivity - Intercontec Products, Serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Señal | Descripción |
U | U | Conexión de motor, fase U |
V | V | Conexión de motor, fase V |
W | W | Conexión de motor, fase W |
A | Freno A | Reservado |
B | Freno B | Reservado |
C | Freno C | Reservado |
D | Freno D | Reservado |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
Información adicional