X2111 (Option /KD1): Motoranschluss für Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Motoranschluss für Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI) |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
M23, male, Außengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec Products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Signal | Beschreibung |
U | U | Anschluss Motor, Phase U |
V | V | Anschluss Motor, Phase V |
W | W | Anschluss Motor, Phase W |
A | Bremse A | Reserviert |
B | Bremse B | Reserviert |
C | Bremse C | Reserviert |
D | Bremse D | Reserviert |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
Weiterführende Informationen