Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18191290, 18191304 |
Konfektionierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Motoranschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | Konfektionierter Steckverbinder | |||
Ohne Bremse |
| ||||
Aderfarbe/Aderquerschnitt | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt |
Schwarz | U/L1 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase U | U | U |
Schwarz | V/L2 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase V | V | V |
Schwarz | W/L3 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase W | W | W |
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE |
Schwarz | BK/1 | unkonfektioniert | -Der Steckverbinder X2040 führt die Signale der Bremse nicht in das Gerät. | Bremse 13 | C |
Schwarz | BK/2 | unkonfektioniert | -Der Steckverbinder X2040 führt die Signale der Bremse nicht in das Gerät. | Bremse 15 | B |
Schwarz | BK/3 | unkonfektioniert | -Der Steckverbinder X2040 führt die Signale der Bremse nicht in das Gerät. | Bremse 14 | D |
Weiß 0.34 mm2 | - | unkonfektioniert | Anschluss Temperaturfühler + | Temp + | H |
Blau 0.34 mm2 | - | unkonfektioniert | Anschluss Temperaturfühler - | Temp - | L |
Grau 0.34 mm2 | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | - | - |
Rosa 0.34 mm2 | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | - | - |