带开放末端的电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18191290、18191304 |
预制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
裸露的电缆末端 | 视制动控制而定的电机连接 | 预制的插接头 | |||
无制动器 | |||||
导线颜色/导线横截面 | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 |
黑色 | U/L1 | 未预制 | 电机U相连接 | U | U |
黑色 | V/L2 | 未预制 | 电机V相连接 | V | V |
黑色 | W/L3 | 未预制 | 电机W相连接 | W | W |
绿色/黄色 | - | 未预制 | 保护接地连接 | PE | PE |
黑色 | BK/1 | 未预制 | -插接头X2040不会将制动器信号传输至设备中。 | 制动器 13 | C |
黑色 | BK/2 | 未预制 | -插接头X2040不会将制动器信号传输至设备中。 | 制动器 15 | B |
黑色 | BK/3 | 未预制 | -插接头X2040不会将制动器信号传输至设备中。 | 制动器 14 | D |
白色0.34 mm2 | - | 未预制 | 温度传感器+连接 | Temp+ | H |
蓝色0.34 mm2 | - | 未预制 | 温度传感器-连接 | Temp- | L |
灰色0.34 mm2 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | - | - |
粉红色 0.34 mm2 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | - | - |