电缆截面2.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,无编码环:母头

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

裸露

 

M23,无编码环,母头

CE/UL:

18191355

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头