Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, sem anel de codificação fêmea | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 18191355 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||