X2040 (opcional /KH1): Conexão do motor para motores padrão com sensor de temperatura
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Conexão do motor para motores padrão com sensor de temperatura |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
M23, macho, rosca externa, empresa TE Connectivity - Intercontec Products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Sinal | Descrição |
U | U | Conexão do motor, fase U |
V | V | Conexão do motor, fase V |
W | W | Conexão do motor, fase W |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | Res. | Reservado |
B | Res. | Reservado |
C | Res. | Reservado |
D | Res. | Reservado |
H | Temp+ | Conexão sensor de temperatura + |
L | Temp - | Conexão sensor de temperatura - |
Informações adicionais