X2040 (Option /KH1): Motoranschluss für Standardmotoren mit Temperaturfühler
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Motoranschluss für Standardmotoren mit Temperaturfühler |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
M23, male, Außengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec Products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Signal | Beschreibung |
U | U | Anschluss Motor, Phase U |
V | V | Anschluss Motor, Phase V |
W | W | Anschluss Motor, Phase W |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | Res. | Reserviert |
B | Res. | Reserviert |
C | Res. | Reserviert |
D | Res. | Reserviert |
H | Temp + | Anschluss Temperaturfühler + |
L | Temp - | Anschluss Temperaturfühler - |
Weiterführende Informationen