Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18191290, 18191304 |
Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Conexão do motor dependendo do sistema de controle do freio | Conector pré-montado | |||
Sem freio |
| ||||
Cor/seção transversal do fio | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato |
Preto | U/L1 | Não montado | Conexão fase do motor U | U | U |
Preto | V/L2 | Não montado | Conexão fase do motor V | V | V |
Preto | W/L3 | Não montado | Conexão fase do motor W | W | W |
Verde/amarelo | - | Não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE |
Negro | BK/1 | não montado | -O conector X2040 não direciona os sinais de freio para a unidade. | Freio 13 | C |
Negro | BK/2 | não montado | -O conector X2040 não direciona os sinais de freio para a unidade. | Freio 15 | B |
Negro | BK/3 | não montado | -O conector X2040 não direciona os sinais de freio para a unidade. | Freio 14 | D |
Branco 0.34 mm2 | - | Não montado | Conexão sensor de temperatura + | Temp+ | H |
Azul 0.34 mm2 | - | Não montado | Conexão sensor de temperatura - | Temp - | L |
Cinza 0.34 mm2 | - | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | - | - |
Rosa 0.34 mm2 | - | não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | - | - |