Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18191290, 18191304 |
Ensamblaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Conexión del motor en función del control del freno | Conector enchufable prefabricado | |||
Sin freno |
| ||||
Color del conductor/Sección del conductor | Identificación | Ensamblaje | Descripción | Señal | Contacto |
Negro | U/L1 | no prefabricado | Conexión fase del motor U | U | U |
Negro | V/L2 | No prefabricado | Conexión fase del motor V | V | V |
Negro | W/L3 | no prefabricado | Conexión fase del motor W | W | W |
Verde/amarillo | - | no prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE |
Negro | BK/1 | no prefabricado | -El conector enchufable X2040 no lleva las señales a la unidad. | Freno 13 | C |
Negro | BK/2 | no prefabricado | -El conector enchufable X2040 no lleva las señales a la unidad. | Freno 15 | B |
Negro | BK/3 | no prefabricado | -El conector enchufable X2040 no lleva las señales a la unidad. | Freno 14 | D |
Blanco 0.34 mm2 | - | no prefabricado | Conexión sonda térmica + | Temp + | H |
Azul 0.34 mm2 | - | no prefabricado | Conexión sonda térmica - | Temp - | L |
Gris 0.34 mm2 | - | no prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | - | - |
Rosa 0.34 mm2 | - | no prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | - | - |