Sección del cable 2.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, sin anillo de codificación hembra | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 18191355 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||