Sección del cable 1.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, sin anillo de codificación: hembra | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
Abierto |
| M23, sin anillo de codificación: hembra | ||||
CE/UL: 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación: hembra | ||||