Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: braun, male |
| M23, ohne Codier-Ring: female | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, ohne Codier-Ring: female | ||||
CE/UL: 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring: female | ||||