X2111 (opcional /KD1): Conexão do motor para motores com interface digital (MOVILINK® DDI)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Conexão do motor para motores com interface digital (MOVILINK® DDI) |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
M23, macho, rosca externa, empresa TE Connectivity - Intercontec Products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Sinal | Descrição |
U | U | Conexão do motor, fase U |
V | V | Conexão do motor, fase V |
W | W | Conexão do motor, fase W |
A | Freio A | Reservado |
B | Freio B | Reservado |
C | Freio C | Reservado |
D | Freio D | Reservado |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
Informações adicionais