Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28105818, 18191541, 28105826, 18191568 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Conexão do motor dependendo do sistema de controle do freio | Conector pré-montado | |||||||
Sem freio | Freio de 3 condutores | Freio de 2 condutores | Retificador de freio | Retificador de freio |
| ||||
| (Freio BE/BZ) | Freio BK/BP | BGI500 | BGI24 | |||||
Cor/seção transversal do fio | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||||
Preto | U/L1 | Não montado | Conexão fase do motor U | U | U | ||||
Preto | V/L2 | Não montado | Conexão fase do motor V | V | V | ||||
Preto | W/L3 | Não montado | Conexão fase do motor W | W | W | ||||
Verde/amarelo | - | Não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||||
Violeta | - | Condutor coaxial | Conexão MOVILINK®-DDI | DDI | DDI | ||||
Amarelo | A | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio - | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | 0V24Tensão de alimentação do retificador de freio (24 VCC) | Freio A | A |
Laranja | B | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | L2(N)Tensão de alimentação do retificador de freio (tensão em função da tensão nominal do freio CA 110-500 V) | +24 VCCTensão de alimentação do retificador de freio (24 VCC) | Freio B | B |
Rosa | C | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio C | C |
Violeta | D | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | Freio + | L1Tensão de alimentação do retificador de freio (tensão em função da tensão nominal do freio CA 110-500 V) | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio D | D |