Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123751 | LEONI LEHC® 005770 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, fêmea |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28123816 | LEONI LEHC® 005776 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, fêmea |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||