Seção transversal do cabo 1.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123743 | LEONI LEHC® 005769 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, fêmea |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28123808 | LEONI LEHC® 005775 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, fêmea |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||