Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123751 | LEONI LEHC® 005770 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, female |
| Offen | ||||
CE/UL: 28123816 | LEONI LEHC® 005776 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, female |
| Offen | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||