Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28105818, 18191541, 28105826, 18191568 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Motoranschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Ohne Bremse | 3-Leiter Bremse | 2-Leiter Bremse | Bremsgleichrichter | Bremsgleichrichter |
| ||||
| (BE/BZ Breme) | BK/BP Bremse | BGI500 | BGI24 | |||||
Aderfarbe/Aderquerschnitt | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||||
Schwarz | U/L1 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase U | U | U | ||||
Schwarz | V/L2 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase V | V | V | ||||
Schwarz | W/L3 | unkonfektioniert | Anschluss Motorphase W | W | W | ||||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Violett | - | Koaxialstecker | Anschluss MOVILINK®-DDI | DDI | DDI | ||||
Gelb | A | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse - | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | 0V24Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters (DC 24 V) | Bremse A | A |
Orange | B | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | L2(N)Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters (Spannung in Abhänigkeit der Nennspannung der Bremse AC 110-500 V) | +DC 24 VVersorgungsspannung des Bremsgleichrichters (DC 24 V) | Bremse B | B |
Pink | C | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse C | C |
Violett | D | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | Bremse + | L1Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters (Spannung in Abhänigkeit der Nennspannung der Bremse AC 110-500 V) | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse D | D |