带开放末端的电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28105818、18191541、28105826、18191568 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸露的电缆末端 | 视制动控制而定的电机连接 | 预制的插接头 | |||||||
无制动器 | 三线制制动器 | 2线制动器 | 制动整流块 | 制动整流块 |
| ||||
| (BE/BZ制动器) | BK/BP制动器 | BGI500 | BGI24 | |||||
导线颜色/导线横截面 | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||||
黑色 | U/L1 | 未预制 | 电机U相连接 | U | U | ||||
黑色 | V/L2 | 未预制 | 电机V相连接 | V | V | ||||
黑色 | W/L3 | 未预制 | 电机W相连接 | W | W | ||||
绿色/黄色 | - | 未预制 | 保护接地连接 | PE | PE | ||||
紫色 | - | 同轴插接头 | MOVILINK®-DDI连接 | DDI | DDI | ||||
黄色 | A | 未预制 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器 - | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 0V24 制动整流块电源电压 (24 V DC) | 制动器 A | A |
橙色 | B | 未预制 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器15 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | L2(N)制动整流块电源电压(电压取决于制动器额定电压110~500 V AC) | +DC 24 V制动整流块电源电压 (24 V DC) | 制动器 B | B |
粉色 | C | 未预制 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器13 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器 C | C |
紫色 | D | 未预制 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器14 | 制动器 + | L1制动整流块电源电压(电压取决于制动器额定电压110~500 V AC) | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器 D | D |