Brazo de par
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al montar el brazo de par:
- No fuerce el brazo de par durante el montaje.
- Utilice siempre tornillos de calidad 8.8 para fijar los brazos de par.
- Los tornillos necesarios están disponibles opcionalmente como paquete de accesorios.
- Guarde el conector hembra sin tensión en ambos lados.
Monte el brazo de par de la siguiente forma:
- Siga las instrucciones del capítulo "Indicaciones para la instalación".
- Monte el brazo de par con un conector hembra de conformidad con la siguiente figura:

Información adicional