Intervalos de inspección y de mantenimiento
La siguiente tabla muestra los intervalos de inspección y de sustitución de las unidades de accionamiento:
Intervalo de tiempo | ¿Qué hacer? | ¿Quién puede realizar los trabajos? |
|---|---|---|
Cada 3000 horas de servicio, como mínimo cada 6 meses | Comprobar el ruido de funcionamiento por si el rodamiento presentara daños | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
En caso de daños en rodamiento: Cambio del rodamiento por el servicio técnico de SEW-EURODRIVE o por personal instruido por SEW-EURODRIVE | Servicio técnico de SEW‑EURODRIVE | |
Personal especializado instruido por SEW-EURODRIVE | ||
Control visual de las juntas por si presentaran fugas: | Personal especializado en los establecimientos del cliente | |
| Personal especializado en los establecimientos del cliente | |
| ||
| Personal especializado en los establecimientos del cliente | |
| Servicio técnico de SEW‑EURODRIVE | |
En reductores con brazo de par: Comprobar tope de goma y sustituir en caso de daños | Personal especializado en los establecimientos del cliente | |
Cada 20000 horas de servicioLos tiempos de desgaste se ven influenciados por muchos factores. Los intervalos de inspección y de mantenimiento han de ser calculados individualmente por el fabricante de la instalación según la documentación de planificación. | Inspección del motor por el servicio técnico de SEW-EURODRIVE o por personal instruido por SEW-EURODRIVE | Servicio técnico de SEW‑EURODRIVE |
Personal especializado instruido por SEW-EURODRIVE | ||
Las unidades de accionamiento están dotadas de una lubricación de larga duración. Según las condiciones de funcionamiento y la temperatura de aceite, se ha de cambiar el aceite a más tardar cada 5 años (véase capítulo "Intervalos de cambio de lubricante"). | Cambiar el aceite sintético | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
Sustituya el retén del lado de salida (no montarlo de nuevo sobre la misma huella) | Personal especializado en los establecimientos del cliente | |
Al abrir la tapa / tapa de la electrónica después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses | Si se abre la tapa / tapa de la electrónica después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses, hay que reemplazar siempre la junta entre la caja de conexiones y la tapa / tapa de la electrónica. En caso de condiciones ambientales / de funcionamiento inconvenientes, por ejemplo, limpieza con reactivos agresivos o frecuentes cambios de temperatura, se ha de reducir el intervalo de 6 meses. | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
Cada vez que se abra la tapa / tapa de la electrónica | Inspección visual de la junta entre caja de conexiones y tapa / tapa de la electrónica: en caso de daños, se debe substituir. | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
Variable (en función de las influencias externas) | Retocar o aplicar nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
Con el fin de evitar un depósito de agua permanente en la cubierta del lado B, hay que limpiarla en intervalos regulares. | Personal especializado en los establecimientos del cliente |