Protección térmica del motor
Protección frente a calentamiento excesivo, algunas versiones de MOVIGEAR® disponen de una sonda térmica.
- Compruebe si los cables de conexión de la sonda térmica están conectados en la caja de conexiones en conformidad con el capítulo "Asignación de bornas".
- Si el variador dispone de una función de vigilancia de la corriente (I2t, vigilancia de corriente efectiva), active esta función. Si el variador dispone de un modelo de motor para la protección térmica del motor, active esta función.
Información adicional