Asignación de bornas MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z
Tenga en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la documentación del variador de frecuencia utilizado.
Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
- Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
- Suelte los tornillos de la tapa. Retire la tapa.
- Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
- Guíe el cable de la interfaz DDI MOVILINK® X16_A por el prensaestopas hasta la posición [2].
- En versiones con UL, conecte el conector enchufable X16_A como se indica a continuación:
- Suelte el tornillo [1]. Retire la tapa del conector enchufable.
- Conecte el conector enchufable X16_A.
- Vuelva a colocar la tapa del conector enchufable.
- Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.
La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (con esclavo DDI MOVILINK®, con encoder AZ1Z):

Borna | Nombre | Mar | Función | |
|---|---|---|---|---|
X2_A | U | – | Fase U | |
V | – | Fase V | ||
W | – | Fase W | ||
| PE | – | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
X3_A | C | Rosa | Reservado | |
Res. | – | Reservado | ||
B | Naranja | Reservado | ||
X16_A | DDI | – | Interfaz MOVILINK® DDI | |
La asignación de bornas también es válida para MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z.