Klemmenbelegung MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z und MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z
Beachten Sie die Verdrahtungshinweise in der Dokumentation des eingesetzten Frequenzumrichters.
Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen".
- Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
- Lösen Sie die Schrauben des Deckels. Entfernen Sie den Deckel.
- Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
- Führen Sie das Kabel der MOVILINK®-DDI-Schnittstelle X16_A durch die Kabelverschraubung an der Position [2].
- Bei Ausführungen mit UL stecken Sie den Steckverbinder X16_A wie folgt ein:
- Lösen Sie die Schraube [1]. Entfernen Sie die Abdeckung des Steckverbinders.
- Stecken Sie den Steckverbinder X16_A ein.
- Montieren Sie die Abdeckung des Steckverbinders wieder.
- Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.
Das folgende Bild zeigt die Klemmen von MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (mit MOVILINK® DDI-Slave, mit Geber AZ1Z):

Klemme | Name | Mar- | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
X2_A | U | – | Phase U | |
V | – | Phase V | ||
W | – | Phase W | ||
| PE | – | Schutzleiteranschluss | |
X3_A | C | Rosa | Reserviert | |
Res. | – | Reserviert | ||
B | Orange | Reserviert | ||
X16_A | DDI | – | MOVILINK® DDI-Schnittstelle | |
Die Klemmenbelegung ist auch für MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z und MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z gültig.