Programação dos bornes MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z e MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z
Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Passar o cabo da interface MOVILINK® DDI X16_A através do prensa cabos na posição [2].
- Para versões com UL, insira o conector X16_A da seguinte forma:
- Afrouxar o parafuso [1]. Remover a tampa do conector.
- Conectar o conector X16_A.
- Voltar a montar a tampa do conector.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
A figura seguinte mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (com escravo MOVILINK® DDI, com encoder AZ1Z):

Borne | Nome | Mar- | Função | |
|---|---|---|---|---|
X2_A | U | – | Fase U | |
V | – | Fase V | ||
W | – | Fase W | ||
| PE | – | Conexão PE | |
X3_A | C | Rosa | Reservado | |
Res. | – | Reservado | ||
B | Laranja | Reservado | ||
X16_A Interface | DDI | – | Interface MOVILINK® DDI | |
A atribuição dos bornes também é válida para MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z und MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z.