Indicaciones para la puesta en marcha
AVISO

- El requisito primordial para una puesta en marcha satisfactoria es haber proyectado correctamente el accionamiento. Encontrará instrucciones para la planificación en el capítulo "Planificación del proyecto".
- La velocidad del motor no debe exceder de 2000 min-1. Ajuste la velocidad máxima en el variador de frecuencia. Encontrará indicaciones para el modo de proceder en la documentación del variador de frecuencia.
Antes de la puesta en marcha, siga las siguientes instrucciones:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Monte las cubiertas de protección de la instalación siguiendo las indicaciones. De este modo evitará lesiones.
- No ponga nunca la unidad en marcha sin las tapas protectoras montadas.