Instruções para a colocação em operação
INFORMAÇÃO

- O planejamento de projeto correto do acionamento é o pré-requisito para efetuar uma colocação em operação bem sucedida. Mais informações de planejamento de projeto no Capítulo "Planejamento de projeto".
- A rotação do motor não pode exceder 2000 min-1. Ajustar a rotação máxima no conversor de frequência. Informações sobre o procedimento se encontram na documentação do conversor de frequência.
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
- Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.