Posiciones de los conectores enchufables MOVIGEAR® classic MGF..2-DSC-C, MGF..4-DSC-C, MGF..4-DSC-C/XT
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | |||
|---|---|---|---|
Designación | Color del anillo de codificación | Función | Posición |
X2040 | Sin anillo de codificación | Conexión del motor estándar, | X, 2 o 3 |
X2111 | Sin anillo de codificación | Conexión del motor | X, 2 o 3 |
– | – | [1] Compensación de presión opcional | 1 |