Posiciones de conectores MOVIGEAR® classic MGF..1-DSC-C
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | |||
|---|---|---|---|
Designación | Color del anillo de codificación | Función | Posición |
X2040 | Sin anillo de codificación | Conexión del motor estándar, | X o 2 |
X2111 | Sin anillo de codificación | Conexión del motor | X En las versiones MGF..1-DSM/DI.. el conector enchufable no se puede colocar en la posición 2. |
– | – | [1] Compensación de presión opcional | 1 |