Posições de conector MOVIGEAR® classic MGF..1-DSC-C
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | |||
|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação Cor | Função | Localização |
X2040 | Sem anel de codificação | Conexão motor padrão, | X ou 2 |
X2111 | Sem anel de codificação | Conexão do motor | X Para versões MGF..1-DSM/DI.. O conector não é possível na posição 2. |
– | – | [1] Compensação opcional de pressão | 1 |